配套产品
配套产品 新
Combinables
21
备件
1
插芯
28
Frames
2
型号: 19 43 124 0528
Han-Eco 24B-HSE-for DL-M40-glanded
Han-Eco 24B-HSE-for DL-M40-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 124 0528
Han-Eco 24B-HSE-for DL-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
21
备件
1
插芯
28
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Obudowy wtyczek / obudowy gniazd
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® B
  • 上壳/底座类型 Obudowa wtyczki
  • 上壳/底座介绍 Z zintegrowaną dławnicą kablową
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 Wejście boczne
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M40
  • 锁定类型 Podwójna klamra ryglująca
  • 应用领域
    Obudowy wtyczek/gniazd dla zastosowań przemysłowych
    Obudowy wtyczek/gniazd do zastoswań w aplikacjach zewnętrznych
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Do stosowania jako złącze zgodnie z normą IEC 61984.
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP66
  • 夹持范围 16 ... 28 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    Poliamid (PA)
    Wzmocnione włókno szklane
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005 (czarny)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV 状态 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Niezawarte
  • 加州 65 号提案物质 Niezawarte
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61984
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 221 g
  • 原产国 Niemcy
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140180192
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较