配套产品
配套产品 新
Combinables
32
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
型号: 19 43 124 0547
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M32-glanded
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M32-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
单锁扣
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 124 0547
Han-Eco 24B-HSE-for SL-M32-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
32
Spare Part
1
Inserts
28
Frames
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori 上売/底座
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han-Eco® B
  • Type af kappe/hus 上壳
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus 集成电缆紧固件
Version
  • Størrelse 24 B
  • Version 边出线
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M32
  • Låsetype 单锁扣
  • Anvendelsesområde
    适用于工业用途的上壳/底座
    适用于室外用途的上壳/底座
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Antal genlåsninger ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP66
  • Spændeområde 13 ... 21 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005(乌黑)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • Godkendelser CE
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 192 g
  • Oprindelsesland 德国
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140180819
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较