备件
2
插芯
28
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Capotas/bases
Para aplicaciones industriales
19 43 124 0538
型号: 19 43 124 0538
Han-Eco 24B-HSE-with DL-M40-glanded
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
集成电缆紧固件
尺寸: 24 B
双锁扣(上壳)
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 124 0538
Han-Eco 24B-HSE-with DL-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
備件
2
插蕊
28
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
上売/底座
Serie de capotas/bases
Han-Eco® B
Tipo de capota/base
上壳
Descripción de capota/base
集成电缆紧固件
Versión
Tamaño
24 B
Versión
边出线
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M40
Tipo de bloqueo
双锁扣(上壳)
Campo de aplicación
适用于工业用途的上壳/底座
适用于室外用途的上壳/底座
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP66
Rango de sujeción
16 ... 28 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Color (capota/base)
RAL 9005(乌黑)
Material (bloqueo)
聚酰胺 (PA)
强化型玻璃光纤
Color (bloqueo)
RAL 9005(乌黑)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos)
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la California Proposition 65
不包含
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 铁路车辆防火
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
262 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140180598
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®