12
饰品
5
备件
2
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
Han-Eco
®
...
Han-Eco
®
B
Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения
19 43 106 0297
型号: 19 43 106 0297
Han-Eco 6B-HSM2-w. SL-M32 w. cov.-gl.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
表面安装底座
带塑料保护盖, 集成电缆紧固件
尺寸: 6 B
单锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 106 0297
Han-Eco 6B-HSM2-w. SL-M32 w. cov.-gl.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
12
饰品
5
备件
2
插芯
22
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-Eco
®
B
Тип кабельного кожуха/корпуса
Накладной блочный кожух
Описание кабельного/блочного кожуха
С термопластиковой крышкой
Со встроенным кабельным сальником
Версия
Размер
6 B
Версия
Боковой ввод
Количество кабельных вводов
2
Кабельный ввод
2x M32
Тип блокировки
Одна защелка
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Количество циклов повторных фиксаций
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
Ассортимент зажимов
13 ... 21 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Полиамид (ПА)
Армированный стекловолокном
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)
NBR
Цвет (уплотнитель)
RAL 9005 (черный)
Материал (фиксатор)
Полиамид (ПА)
Армированный стекловолокном
Цвет (стопорный элемент)
RAL 9005 (черный)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)
V-0
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61984
EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
Допуски:
CE
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
275 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140177314
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
下载
Industrial Connectors Han®