配套产品
配套产品
Combinables
45
Accessories
5
Inserts
22
Frames
2
型号: 19 43 006 0447
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
单锁扣
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 43 006 0447
Han-Eco 6B-HTE-for SL-M32
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
45
Accessories
5
Inserts
22
Frames
2
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han-Eco® B
  • Typ krytu Kryt
Verze
  • Velikost 6 B
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x M32
  • Způsob zajišťování Jedna zajišťovací páčka
  • Oblast použití
    Kryty pro průmyslové aplikace
    Kryty pro venkovní použití
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Počet opakovaných zajištění ≥ 500
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP66
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt)
    Polyamid (PA)
    Zpevněno skelnými vlákny
  • Barva (kryt) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protipožární ochrana drážních vozidel
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 93 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140176737
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437