配套产品
配套产品
型号: 19 41 000 9982
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HTE/HSE
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HTE/HSE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于上壳
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 19 41 000 9982
Han-Eco Mod.10-carrier frame f. HTE/HSE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® Modular
  • 附件種類 支架
  • 附件介紹 用於上殼
版本
  • 尺寸 10 B
材料特性
  • 材料(附件)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 顏色(附件) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 19 kg
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140193833
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466