配套产品
配套产品 新
型号: 19 41 016 5405
Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM/HCC
Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM/HCC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座
尺寸: 16 B
双锁扣
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 41 016 5405
Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM/HCC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identification
  • Category Accessoires
  • Series of hoods/housings Han-Eco® Modular
  • Type of accessory Couvercle de protection
  • Description of the accessory
    Pour embases à encastrer
    pour embases à monter en saillie
    pour embase prolongatrice
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Levier double de verrouillage
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Propriétés du matériau
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre de verre renforcé
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (noir foncé)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII 不包含
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 55 g
  • Country of origin Roumanie
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140131071
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较