配套产品
配套产品 新
Combinables
5
Accessories
3
Spare Part
3
Inserts
288
型号: 19 41 316 0273
Han-Eco Mod.16 Outd.-HSM2-M40-glanded
Han-Eco Mod.16 Outd.-HSM2-M40-glanded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
集成电缆紧固件
尺寸: 16 B
双锁扣
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
边出线
2x M40
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 41 316 0273
Han-Eco Mod.16 Outd.-HSM2-M40-glanded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
5
Accessories
3
Spare Part
3
Inserts
288
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-Eco® Modular
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Ytmonterat chassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Med integrerad kabeltätning
Version
  • Storlek 16 B
  • Modulplats 5
  • Version Sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x M40
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tillämpningar utomhus
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Klämintervall 16 ... 28 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) FPM
  • Färg (tätning) RAL 7001 (silvergrå)
  • Material (låsning)
    Polyamid (PA)
    Förstärkt med glasfiber
  • Färg (låsning) RAL 9005 (jetsvart)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 (låsbyglar) V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    EN 45545-2 Brandskydd på järnvägsfordon
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 147,675 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140131859
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较