19
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
Modular
插芯
19 41 020 2701
型号: 19 41 020 2701
Han-Eco Mod.20E-SMC-FI-SCT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 20
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 19 41 020 2701
Han-Eco Mod.20E-SMC-FI-SCT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
上売/底座
19
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
Han-Eco®
Verze
Způsob připojení
Šroubové připojení
Provedení
Zásuvka (female)
Velikost
16 B
S ochranou vodiče
Ano
Počet kontaktů
20
Kontakt PE
Ano
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,75 ... 2,5 mm²
Jmenovitý proud
16 A
Jmenovité napětí
500 V
Jmenovité rázové napětí
6 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovité napětí podle UL
600 V
Jmenovité napětí podle CSA
600 V
Izolační odpor
>10
10
Ω
Utahovací moment
0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
Recommended screw driver
PH2
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polykarbonát (PC)
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
80 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140131118
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found