Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Steckpartner
20
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Einsätze
18
Objednací číslo: 19 46 316 0545
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20 w. cable gl.
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20 w. cable gl.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kryt
S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost: 16 A
Jedna zajišťovací páčka
Boční vstup
1x M20
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): FPM
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 46 316 0545
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20 w. cable gl.
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Steckpartner
20
Zubehör
2
Ersatzteil
1
Einsätze
18
Detaily produktu
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Eco® A
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 16 A
  • 版本 边出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x M20
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 适用于室外用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 重新锁定次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 夹持范围 6 ... 13 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) RAL 7001 (银灰色)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 61984
    EN 45545-2 铁路车辆防火
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 43.6 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140176324
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte