登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
3
Inserts
18
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
Serie
Han-Eco®
...
Han-Eco
®
A
Capotas/bases para aplicaciones en exterior
19 46 216 0545
型号: 19 46 216 0545
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 A
单锁扣
边出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 46 216 0545
Han-Eco Outdoor 16A-HSE-M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
3
Inserts
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Capotas/bases
Serie de capotas/bases
Han-Eco® A
Tipo de capota/base
Capota
Versión
Tamaño
16 A
Versión
Entrada lateral
Número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x M20
Tipo de bloqueo
Enclave único
Campo de aplicación
Capotas/bases para aplicaciones en exterior
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Nota sobre la temperatura de limitación
Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
Número de reenclavamientos
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Propiedades del material
Material (capota/base)
Poliamida (PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta)
FPM
Color (junta)
RAL 7001 (gris plata)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61984
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
70,4 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140176362
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found