Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Codice prodotto: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Set di connettori
Set completo
Collegamento a vite
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Contatti: 4
Taglia: 3 A
Aggancio a leva singola
Uscita diritta
1x M20 1x M20
Materiale: Lega di zinco
Verniciatura a polvere
Grado di protezione: IP65, IP67
Note
Confronta
Codice prodotto: 10 36 004 0012
Han Ex 4A Kit HCC-M20/HTE-M20
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
4
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Set di connettori
  • Serie Han A®
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® Ex
  • Elemento Set completo
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Taglia 3 A
  • Numero di poli 4
  • Contatto di terra si
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 2
  • Uscita cavo metrica 1x M20
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Connettori per ambienti a rischio esplosioni
  • Dettagli applicativi Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 5 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Coppia di serraggio ‌0,25 Nm Vite di contatto M3
  • Recommended screw driver Slotted 0.4 x 2.5
  • Temperatura massima -20 ... +85 °C
  • Temperatura ambiente -20 ... +40 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Materiale (custodie) Lega di zinco
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 5015 (blu cielo)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci) Acciaio inox
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Apparecchiatura semplice per circuiti intrinsecamente sicuri
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 160,04 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140189478
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta