登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
...
Han® Ex для взрывоопасных сред
Complete set
10 36 004 0011
型号: 10 36 004 0011
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
全套
Han-Quick Lock
®
接线
额定电流: 5 A
插针: 4
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20 1x M20
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 36 004 0011
Han Ex 4A-QL Kit HCC-M20/HTE-M20
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connector sets
Серия
Han A
®
Серии кабельных/блочных кожухов
Han® Ex
Элемент
Complete set
Версия
Метод подключения
Han-Quick Lock
®
termination
Размер
3 A
Число контактов
4
Контакт PE
Yes
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
2
Кабельный ввод
1x M20
Тип блокировки
Single locking lever
Области применения
Connectors for explosion hazardous environments
Подробные данные
Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Технические характеристики
Номинальный ток
5 A
Peak voltage
90 Vp
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Предельная температура
-20 ... +85 °C
Температура окружающей среды
-20 ... +40 °C Up to +70 °C in T4
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Материал (кабельный/блочный кожух)
Zinc die-cast
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Powder-coated
Цвет (кабельный/блочный кожух)
RAL 5015 (sky blue)
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Stainless steel
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
210 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140163508
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found