Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han® Ex
97 00 000 0364
型号: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1.5 A
尺寸: 6 B
插针: 24
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 0364
Han Ex_DD24_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
插芯
Serier
Han® Ex
Version
Termineringsmetode
压接针
Køn
母头
Størrelse
6 B
Antal kontakter
24
PE-kontakt
是
Detaljer
用于本安电路的简单装置
请单独订购压接针。
Detaljer
注意事项!仅与Han
®
Ex上壳和底座配合使用!
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0.14 ... 2.5 mm²
Nominel strøm
1.5 A
Nominel spænding
30 V
Peak voltage
90 Vp
Forureningsgrad
3
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Tilspændingsmoment
1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver
PH2
Begrænsende temperatur
-20 ... +40 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur
最高 +70 °C(在 T4 下)
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
聚碳酸酯 (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032(卵石灰)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 61984
IEC 60664-1
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
罗马尼亚
Europæisk toldtarifnummer
85366990
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522