配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
1
上売/底座
10
型号: 09 15 505 2601
Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
插针: 5
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 505 2601
Han F+B 5E SMC MI SCT 0,75 - 2,5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
1
上売/底座
10
产品详情
標識
  • 類別 插芯
  • 系列 Han® F+B
版本
  • 接線方式 螺栓接线
  • 公母类型 公头
  • 带电线保护
  • 针数 5
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 0.75 ... 2.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 600 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 24.7 g
  • 原產國 中国
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140186767
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522