Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 50 410 0306 050
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Osanumero: 33 50 410 0306 050
Han F+B CA 17D 0,5mm² m/- st/- PUR 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® F+B
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Male
    Hood
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 17
  • Core structure 0.5 mm²
  • Number of contacts 17
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated impulse voltage 6 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Grey
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 50525-1
    IEC 60228
    EN 50363-3
    EN 50363-10-2
  • Approvals
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,200 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140238176
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare