配套产品
配套产品
Contacts
25
Combinables
1
Tools
3
Кожухи
10
型号: 09 15 512 3102
Han F+B Hybrid female
Han F+B Hybrid female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 512 3102
Han F+B Hybrid female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
25
Combinables
1
Tools
3
Кожухи
10
产品详情
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han® F+B
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Число контактов 12
  • Контакты передачи данных 4
  • Число сигнальных контактов 4
  • Число силовых контактов 4
  • Контакт PE Да
  • Подробные данные
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
    4x Han E®
    4x Han D®
    4x M12 для данных
    включая элемент Ethernet
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,14 ... 4 mm²
  • Номинальный ток (сигнал) 10 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение (сигнал) 4 kV
  • Класс загрязнений (сигнал) 3
  • Номинальный ток (питание) 20 A
  • Номинальное напряжение (питание) 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение (питание) 6 kV
  • Степень загрязнения (питание) 3
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 3.000
  • Примечание Циклы сопряжения с другими компонентами HMC
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 23,8 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140186736
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较