配套产品
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Carcase/prize
10
型号: 09 15 512 3002
Han F+B Hybrid male
Han F+B Hybrid male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
插针: 12
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 512 3002
Han F+B Hybrid male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
26
Combinables
1
Tools
3
Carcase/prize
10
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han® F+B
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 12
  • 数据插针 4
  • 信号针数 4
  • 电源针数 4
  • 接地针
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    4x Han E®
    4x Han D®
    4 个 M12 用于数据元件
    包括以太网元件
技术参数
  • 导体截面积 0.14 ... 4 mm²
  • 额定电流(信号) 10 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流(电源) 20 A
  • 额定电压(电源) 400 V
  • 额定脉沖电压(电源) 6 kV
  • 污染等级(电源) 3
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 3,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 22 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186729
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522