配套产品
配套产品
型号: 09 15 513 5411
Han F+B cover-HTE blue
Han F+B cover-HTE blue

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 聚丙烯
材料(密封件): 硅酮
防护等级: IP67 锁定状态, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 15 513 5411
Han F+B cover-HTE blue
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série Han® F+B
  • Type d'accessoire Couvercle de protection
  • Description de l'accessoire pour capots
Version
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • Détails
    Nettoyage: Lors du nettoyage à l'aide d'un jet haute pression, une distance minimale > 30 cm est recommandée afin d'éviter les dommages mécaniques sur les parties extérieures du connecteur.
    Antitraction:Un dispositif antitraction adapté pour permettre au connecteur F+B de résister aux contraintes provoquées, par exemple, par le nettoyage quotidien de la machine. La norme DIN VDE 0100-520: 2013-06 définit les systèmes anti-contraintes pour un connecteur en fonction du diamètre extérieur du câble.
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP67 condition verrouillée
    IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polypropylène
  • Rudesse de la surface ≤ 1,12 µm
  • Couleur (capot/embase) Bleu
  • Matériau (joint) Silicone
  • Couleur (joint) Bleu
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 HB
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • EG1935/2004 normes
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Homologations
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 13,9 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140192331
  • eCl@ss 27440208 Bouchon obturateur pour prise industrielle
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较