Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Objednací číslo: 09 08 000 6124
Han-Fast Lock 10mm² w. Pin Ag 2300pcs.
Han-Fast Lock 10mm² w. Pin Ag 2300pcs.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
额定电流: ≤60 A
PCB插针
带pin针
铜合金
镀银
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 08 000 6124
Han-Fast Lock 10mm² w. Pin Ag 2300pcs.
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
1
Detaily produktu
标识
  • 类别 插针
  • 系列 Han-Fast® Lock
  • 插针类型 PCB插针
  • 插针端子介绍 带pin针
版本
  • 包装内容 每卷2300个
技术参数
  • 导体截面积 10 mm²
  • 额定电流 ≤ 60 A
  • 接触电阻 ≤ 2 mΩ
  • 剥线长度 7.5 mm
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料(锁扣) 铜合金
  • 表面(锁扣) 钝化
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 9,080 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140014831
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte