配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 208 3111
Han Gigabit HMC insert female
Han Gigabit HMC insert female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Gigabit HMC 模块
插芯
压接针
母头
插针: 8 +屏蔽
导体截面积: 0.09 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 208 3111
Han Gigabit HMC insert female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
Accessories
37
Contact inserts
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Moduły
  • Typ modułu Moduł Gigabit HMC Han®
  • Opis modułu Wkład
  • Cechy Odpowiednie dla PoE++
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Liczba kontaktów 8
  • dalsze kontakty + ekranowanie
  • Szczegóły
    Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
    Moduł adapterowy należy zamawiać osobno.
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,09 ... 0,52 mm²
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,7 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Napięcie znamionowe 50 V
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 30 V
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja styku, ekranowanie ≤ 100 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 10.000
  • Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (ekranowanie) Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numer ECHA SCIP 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategoria 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,382 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140162884
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较