配套产品
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 027 3014
Han HD shielded module male (shield-GND)
Han HD shielded module male (shield-GND)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 高密度屏蔽模块
单模块
压接针
公头
插针: 27 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: ‌2 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 09 14 027 3014
Han HD shielded module male (shield-GND)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Combinables
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifikation
  • Kategori Moduler
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han® High Density afskærmet modul
  • Modulets størrelse Enkeltmodul
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Antal kontakter 27
  • yderligere kontakter + afskærmning
  • Detaljer
    Med ekstra afskærmningstilslutning til den hængslede ramme
    Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤1,8 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel spænding 16 V
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Kontaktmodstand, afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (afskærmning) Trykstøbt zink, forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 1 klasse B
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 34,5 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184749
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552