配套产品
配套产品
Contacts
1
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 027 3013
Han HD shielded module male
Han HD shielded module male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 高密度屏蔽模块
单模块
压接针
公头
插针: 27 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: ‌2 A
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 027 3013
Han HD shielded module male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
1
Tools
1
Lengő csatlakozóházak/házak
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® 高密度屏蔽模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 针数 27
  • 更多插针 +屏蔽
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.33 mm²
  • 线芯外径 ≤1.8 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电压 16 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(屏蔽) 锌压铸,镀镍
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 37.245 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140184732
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较