Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.
Resumen de caracterísiticas
Bulkhead mounted housings, Size: 10 B, Screw locking, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653