配套产品
配套产品
Combinables
102
型号: 09 39 000 9902
Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)
Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装法兰
2 个组件
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 39 000 9902
Han HP Direct Mounting Flange Set(2pcs.)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
102
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HP Direct
  • Aksesuar tipi Montaj flanşı
  • Aksesuarın açıklaması 2 parça
Sürüm
  • Ayrıntılar 2 parçadan oluşan set
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,01 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140194816
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400