配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 3034
Han HPR Com16_AC_Cov._Al_f.Hood_ w. cord
Han HPR Com16_AC_Cov._Al_f.Hood_ w. cord

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳
尺寸: 16 HPR
螺钉锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65, IP68, IP6K9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 97 00 000 3034
Han HPR Com16_AC_Cov._Al_f.Hood_ w. cord
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR Compact
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍 用于上壳
版本
  • 尺寸 16 HPR
  • 锁定类型 螺钉锁扣
技术参数
  • 拧紧力矩(螺栓锁紧) ‌ 4 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K,符合 ISO 20653
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    压铸铝
    防腐蚀
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.15 kg
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较