Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 11 002 6235
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-150mm²
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-150mm²

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Jmenovitý proud: ‌850 A
Zásuvka (female)
Slitina mědi
Postříbřený
Průřez vodiče: 150 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 11 002 6235
Han HPR HPTC 850/1400-fe.-cont.-150mm²
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han® HPTC
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Vlastnosti Pro laněné vodiče podle IEC 60228, třída 5
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 150 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 850 A
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Délka odizolování 43 mm
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 25
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 256 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140936409
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte