配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
系列
用于恶劣室外环境的 Han® HPR HPTC 上壳/底座
10 40 281 2128
型号: 10 40 281 2128
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
额定电流: 850 A
全套
电缆端, 集成电缆紧固件
1x M40
夹持范围: 26.5 ... 32 mm
材料: 压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 10 40 281 2128
Han HPR HPTC 850 CS UNSH IP65/67 185
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器组
上壳/底座系列
Han
®
HPR HPTC
上壳/底座类型
全套
上壳/底座介绍
电缆端
集成电缆紧固件
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
特点
符合 IEC 60228 第 5 级的绞线
版本
尺寸
3
屏蔽
360° 屏蔽
编码
16种编码可选
出线孔
1x M40
应用领域
用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
导体截面积
185 mm²
额定电流
850 A
额定电压
3,600 V
额定脉沖电压
20 kV
污染等级
4
过电压类别
III
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 25
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
夹持范围
26.5 ... 32 mm
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
4141b1b0-d696-48fb-8ad9-5046cd2452df
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
EN 50467
EN 50124-1
IEC 61373 类别 1 B 级
EN 45545
EN 60137
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,690 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85359000
GTIN
5713140189911
ETIM
EC002636
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (法语)
PDF (英语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较