登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han® HPR HPTC
10 40 281 5401
型号: 10 40 281 5401
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
螺钉锁扣
材料: 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
防护等级: IP66, IP69, IP68
注释
比较
型号: 10 40 281 5401
Han HPR HPTC 850 DS insul. prot. cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
连接器组
Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
Han® HPR HPTC
Type af tilbehør
保护盖
Beskrivelse af tilbehøret
用于设备端
Version
Låsetype
螺钉锁扣
Anvendelsesområde
用于恶劣室外环境的上壳/底座
Detaljer
O 型环密封圈在插配前必须涂抹所附的润滑脂。
发动机上壳/底座配有功能性接地(FE)连接。安装期间,用户必须采取适当措施,确保防止间接接触。
Tekniske egenskaber
Nominel spænding
4,800 V
Nominel impulsspænding
25 kV
Forureningsgrad
3
Tilspændingsmoment (skruelåsning)
14.5 Nm
Begrænsende temperatur
-55 ... +145 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP66
IP69
IP68
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸铝
防腐蚀
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)
粉末涂层
Farve (kappe/hus)
RAL 9005(乌黑)
Materiale (O-ring)
硅酮
Materiale (låsning)
不锈钢
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
369 g
Oprindelsesland
德国
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140192140
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found