Han® HPR HPTC
09 40 002 5412
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于电缆端
螺钉锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 40 002 5412
Han HPR HPTC size 3 CS-protection cover
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie de capotas/bases
Han® HPR HPTC
Tipo de accesorio
Tapa de protección
Descripción del accesorio
para el lado del cable
Versión
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Características técnicas
Par de apriete (enclavamiento por tornillo)
5 Nm
Temperatura de limitación
-55 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP66
IP67
Propiedades del material
Material (capota/base)
Fundición de aluminio
Resistente a la corrosión
Superficie (capota/base)
Recubierto de polvo
Color (capota/base)
RAL 9005 (negro intenso)
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
150 g
País de origen
Taiwán
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140902961
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found