Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Série
...
Han-Modular® o conector modular
Acessórios
09 14 000 9812
型号: 09 14 000 9812
Han HV Module 16A locking sleeve
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插针锁扣系统
聚四氟乙烯 (PTFE)
注释
比较
型号: 09 14 000 9812
Han HV Module 16A locking sleeve
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
Han-Modular®
Tipo de acessório
Sistema de trava do contato
Propriedades do material
Cor (travamento)
Branco
Material (acessórios)
Teflon (PTFE)
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
10
Peso líquido
3,57 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140191020
eCl@ss
27.440.392,00
ETIM
EC002939
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found