配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 002 3123
Han HV module, 40A 5000V female
Han HV module, 40A 5000V female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® HV 模块
双模块
用于Han® C压接针
压接针
母头
插针: 2
导体截面积: 1.5 ... 10 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 3123
Han HV module, 40A 5000V female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
1
Tools
2
饰品
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Moduly
  • Řada Han-Modular®
  • Typ modulu Modul Han® HV
  • Velikost modulu Dvojitý modul
  • Popis modulu Pro krimpovací kontakty Han® C
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Počet kontaktů 2
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • Obsah balení
    1× modul
    2× aretační pouzdro
    2× smršťovací bužírka
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 1,5 ... 10 mm²
  • Vnější průměr vodiče ≤9 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 40 A
  • Jmenovité napětí vodič-země 2.900 V
  • Jmenovité napětí vodič-vodič 5.000 V
  • Jmenovité rázové napětí 15 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud podle UL 31 A
  • Jmenovité napětí podle UL 5.000 V
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát/teflon (PTFE)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 40 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140019935
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较