Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Inserts
4
Objednací číslo: 09 62 816 0391
Han High Temp 16B Base Panel 2 levers
Han High Temp 16B Base Panel 2 levers

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Velikost: 16 B
Nízké konstrukční provedení
Dvě zajišťovací páčky
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Bez povrchové úpravy
Nelakováno
Materiál (těsnění): FPM
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 09 62 816 0391
Han High Temp 16B Base Panel 2 levers
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
13
Inserts
4
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů Han® High Temp
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Typ Nízké konstrukční provedení
Verze
  • Velikost 16 B
  • Způsob zajišťování Dvě zajišťovací páčky
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +200 °C S komponenty Han® High Temp
  • Upozornění k mezní teplotě Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Hliníkový tlakový odlitek
  • Povrch (kryt) Bez povrchové úpravy
  • Barva (kryt) Nelakováno
  • Materiál (těsnění) FPM
  • Barva (těsnění) Červená
  • Materiál (zajišťovací prvek) Nerezová ocel
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 150 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140074132
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Datový portál EPLAN

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte