配套产品
配套产品
Combinables
12
插芯
4
型号: 09 62 824 0391
Han High Temp 24B-agg-QB
Han High Temp 24B-agg-QB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 824 0391
Han High Temp 24B-agg-QB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
12
插芯
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori 上売/底座
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® High Temp
  • Type af kappe/hus 不封底安装底座
  • Type 低结构
版本
  • 尺寸 24 B
  • Låsetype 双锁扣
技术参数
  • 拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
  • 极限温度 -40 ... +200 °C 带Han®High Temp组件
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 未涂装
  • 颜色(上売/底座) 未上漆
  • 材料(密封件) FPM
  • 颜色(密封件) 红色
  • 材料(锁扣) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 171.16 g
  • Oprindelsesland 德国
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140074231
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466