配套产品
配套产品
Combinables
27
插芯
4
型号: 09 62 806 0391
Han High Temp 6B-agg-LB
Han High Temp 6B-agg-LB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): FPM
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 806 0391
Han High Temp 6B-agg-LB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
27
插芯
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® High Temp
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 6 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
  • Material (junta) FPM
  • Color (junta) Rojo
  • Material (bloqueo) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 110,4 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140073852
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® High Temp
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较