配套产品
配套产品
型号: 19 44 016 5402
Han-INOX® 16B-C-DL-seal
Han-INOX® 16B-C-DL-seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于上壳, 带固定绳(回路电缆)
尺寸: 16 B
双锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 金属
材料(密封件): FPM
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 19 44 016 5402
Han-INOX® 16B-C-DL-seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-INOX®
  • Tillbehörstyp Skyddskåpa
  • Tillbehörsbeskrivning
    till kabelkåpor
    Med fästband (ögla)
Version
  • Storlek 16 B
  • Låsningstyp Dubbla låsbyglar
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Metall
  • Material (tätning) FPM
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 215,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140829497
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467