配套产品
配套产品
Combinables
8
Accessories
4
Inserts
80
型号: 19 44 003 1440
Han INOX 3A hood TE M20
Han INOX 3A hood TE M20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x M20
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 1440
Han INOX 3A hood TE M20
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
饰品
4
插芯
80
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse
    Han-INOX®
    Han® High Temp
  • Type af kappe/hus Stikhus
Version
  • Størrelse 3 A
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x M20
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer
  • Pakkens indhold Med tætningsskrue
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Med Han® High Temp-komponenter
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tætningsskrue
    IP66 Med tætningsskrue
    IP67 Med tætningsskrue
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Rustfrit stål
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Ubelagt
  • Farve (kappe/hus) Umalet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 12,8 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140131972
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® High Temp
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较