插芯
104
Frames
1
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Steckverbinder & Kabelkonfektionen für spezifische Anwendungen
...
Steckverbinder für die Lebensmittelindustrie
Han® INOX
19 44 003 0301
型号: 19 44 003 0301
Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: 3 A
单锁扣
不锈钢
材料 (上壳/底座): 不锈钢
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 44 003 0301
Han INOX 3A Bulkhead Mounted Housing
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
饰品
3
插芯
104
Frames
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Gehäusebaureihe
Han-INOX
®
Han® High Temp
Gehäuseart
Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung
gerade
Ausführung
Baugröße
3 A
Verriegelungsart
Längsbügel
Anwendungsgebiet
Gehäuse für extreme Umwelteinflüsse
Lieferumfang
mit Dichtschraube
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
1 Nm Befestigungsschrauben M3
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C mit Han® High Temp Komponenten
Hinweis zur Grenztemperatur
Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529
IP44
IP65 mit Dichtschraube
IP66 mit Dichtschraube
IP67 mit Dichtschraube
Schutzart nach UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Edelstahl
Oberfläche Gehäuse
unbeschichtet
Farbe Gehäuse
unlackiert
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Naphthalin
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
42,857 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140131934
eCl@ss
27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp
下载
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling