配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
型号: 09 38 005 2621
Han K 3/0 POS. MALE INSERT
Han K 3/0 POS. MALE INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌200 A
尺寸: 24 B
插针: 3
导体截面积: 35 ... 70 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2621
Han K 3/0 POS. MALE INSERT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han-Com®
  • 식별 Han® K 3/0
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 축 나사 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 24 B
  • 컨택트핀 개수 3
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 35 ... 70 mm²
  • 정격 전류 ‌ 200 A
  • 정격 전압 도체-접지 1,150 V
  • 정격전압 도체-도체 2,000 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 3
  • UL 에 따른 정격 전류 200 A
  • UL 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • CSA 에 따른 정격 전류 160 A
  • CSA 규격에 따른 정격 전압 600 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항 ≤ 0.2 mΩ
  • 탈피 길이 22 mm
  • 조임 토크
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 308.8 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140056152
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较