备件
1
插芯
25
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 005 2602
型号: 09 38 005 2602
Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw Term. A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 200 A
尺寸: 24 B
插针: 5
导体截面积: 35 ... 70 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 25 ... 40 mm² 接地
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 38 005 2602
Han K 3/2 Pos. Male Insert Screw Term. A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
3
饰品
4
备件
1
插芯
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Inserts
Série
Han-Com
®
Identification
Han
®
K 3/2
Spécification
coudé
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à vis axiale / raccordement à vis
Genre
Mâle
Taille
24 B
Nombre de contacts
5
Nombre de contacts de signal
2
Nombre de contacts de puissance
3
Contact de terre
Oui
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
35 ... 70 mm² Power
0,5 ... 2,5 mm² Signal
25 ... 40 mm² Contact de terre
Intensité nominale (partie signal)
16 A
Tension nominale (partie signal)
400 V
Tension de claquage (partie signal)
6 kV
Degré de pollution, (partie "signal")
3
Intensité nominale (puissance)
200 A
Tension nominale conducteur-terre (Puissance)
1.150 V
Tension nominale entre conducteurs (Puissance)
2.000 V
Tension de claquage (puissance)
8 kV
Degré de pollution (puissance)
3
Intensité nominale selon UL (partie signal)
16 A
Tension nominale selon UL, (partie signal)
600 V
Courant nominal selon UL (puissance)
200 A
Tension nominale selon UL (puissance)
600 V
Intensité nominale selon CSA (partie signal)
16 A
Tension nominale selon CSA, (partie signal)
600 V
Courant nominal selon CSA (puissance)
16 A
Tension nominale selon CSA (puissance)
600 V
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 0,2 mΩ
Résistance de contact, partie "signal"
≤ 1 mΩ
Longueur à dénuder
22 mm
7 mm Contacts de signal
14 mm Contact de terre
Couple de serrage
8 Nm @ 35 mm²
9 Nm @ 50 mm²
10 Nm @ 70 mm²
0,5 Nm Contacts de signal
6 Nm Contact de terre
0,5 Nm Vis de fixation M3
Recommended screw driver
PH2
Limite de température
-40 ... +125 °C
Cycles de connexion
≥ 500
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polycarbonate (PC)
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Plaqué argent
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
conformité avec exemption
Exemptions RoHS
6 c):
L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV
conformité avec exemption
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
Plomb
Numéro ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances
Oui
Proposition Californie 65 substances
Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations
DNV GL
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
441 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140056138
eCl@ss
27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular