配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
饰品
4
备件
1
carcasas/bases
115
型号: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
Han K 32-55-F-C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 10 B
插针: 87
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² Power 0.09 ... 0.52 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 087 3101
Han K 32-55-F-C
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
饰品
4
备件
1
上売/底座
115
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 32/55
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 10 B
  • 针数 87
  • 信号针数 55
  • 电源针数 32
  • 接地针
  • 详细资料
    请单独订购压接针。
    32x Han D®
    55x D-Sub
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.14 ... 2.5 mm² Power
    0.09 ... 0.52 mm² 信号
  • 额定电流(信号) 4 A
  • 额定电压(信号) 50 V
  • 额定脉沖电压(信号) 0.8 kV
  • 污染等级(信号) 2
  • 额定电流(电源) 10 A
  • 额定电压(电源) 250 V
  • 额定脉沖电压(电源) 4 kV
  • 污染等级(电源) 2
  • 额定电压符合UL
    600 V Kraftkontakter
    30 V Signalkontakter
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 拧紧力矩 ‌2 Nm PE-skruv
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polykarbonat (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (stengrå)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 状态 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Innehåller ej
  • REACH 附件 XIV 物质 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物质 Innehåller ej
  • 加州 65 号提案物质 Innehåller ej
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 47.67 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140186507
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较