配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
166
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌80 A
尺寸: 24 B
插针: 12
导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 012 2701
Han K 4/8 Pos. F Insert Screw Combi
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
Pieza de repuesto
1
carcasas/bases
166
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 4/8
版本
  • 接线方式 螺栓接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 24 B
  • 针数 12
  • 信号针数 8
  • 电源针数 4
  • 接地针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    1.5 ... 16 mm² Power
    0.5 ... 2.5 mm² 信号
  • 额定电流 ‌ 80 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定脉沖电压 6 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 16 A
  • 额定电压(信号) 400 V
  • 额定脉沖电压(信号) 6 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流按照UL 80 A
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电流符合UL(信号) 16 A
  • 额定电压符合UL(信号) 600 V
  • 额定电流按照CSA 80 A
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 16 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 接触电阻,信号区 ≤ 1 mΩ
  • 剥线长度
    14 mm
    7.5 mm 信号
  • 拧紧力矩
    ‌1.2 Nm @ 1.5 mm²
    ‌2 Nm @ 2.5 mm²
    ‌3 Nm @ 4 mm²
    ‌3 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌3 Nm @ 16 mm²
    ‌0.5 Nm 信号
    ‌0.5 Nm M3固定螺栓
    ‌3 Nm 插针螺钉M6
    ‌2 Nm PE 螺钉 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 145.833 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056381
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522