配套产品
配套产品
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Pièce détachée
1
Capots/Embases
161
型号: 09 38 042 3101
Han K 6/36 POS. F INSERT
Han K 6/36 POS. F INSERT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌40 A
尺寸: 16 B
插针: 42
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 042 3101
Han K 6/36 POS. F INSERT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
19
Combinables
1
Tools
2
Accessories
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
161
产品详情
식별
  • 카테고리 인서트
  • 제품 시리즈 Han-Com®
  • 식별 Han® K 6/36
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 16 B
  • 컨택트핀 개수 42
  • 신호 접점 개수 36
  • 전원 접점 개수 6
  • PE 단자
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²)
    1.5 ... 6 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 신호
  • 전선 외부 직경 ≤5 mm
  • 정격 전류 (시그널) 10 A
  • 정격 전압 (시그널) 160 V
  • 정격 임펄스 전압 (시그널) 2.5 kV
  • 오염도 (시그널) 3
  • 정격 전류 (전력) 40 A
  • 정격 전압 (전력) 690 V
  • 정격 충격 전압 (전력) 8 kV
  • 오염 등급 (전력) 3
  • UL 에 따른 정격 전류 (시그널) 10 A
  • UL 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 600 V
  • UL에 따른 정격 전압 (Power) 40 A
  • UL에 따른 정격 전압 (Power) 600 V
  • CSA 에 따른 정격 전류 (시그널) 10 A
  • CSA 규격에 따른 정격 전압 (시그널) 300 V
  • CSA에 따른 정격 전압 (Power) 40 A
  • CSA에 따른 정격 전압 (Power) 300 V
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 조임 토크 ‌2 Nm PE 나사 M5
  • Recommended screw driver PH2
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 15.2 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140056534
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较