Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 036 3101
型号: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
尺寸: 16 B
插针: 36
导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
注释
比较
型号: 09 38 036 3101
Han K 9/9/18-F-C
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
19
Combinables
1
Tools
3
饰品
5
备件
1
上売/底座
161
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Indsatser
Serier
Han-Com
®
Identifikation
Han
®
K 9/9/18
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Størrelse
16 B
Antal kontakter
36
Antal signalkontakter
18
Antal effektkontakter
18
PE-kontakt
Ja
Detaljer
Bestil crimpkontakter separat.
9x Han
®
C
9x Han E
®
18x Han D
®
For at sikre en forkoblet PE-kontakt under alle forhold er det nødvendigt at bruge styrestifter/bøsninger (09 33 000 9908/09 33 000 9909).
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1,5 ... 6 mm² Power
0,14 ... 4 mm² Power
0,14 ... 2,5 mm² Signal
Nominel strøm (signal)
10 A
Nominel spænding (signal)
250 V
Nominel impulsspænding (signal)
4 kV
Forureningsgrad (signal)
3
Nominel strøm (effekt)
40 A
16 A
Nominel spænding (effekt)
830 V
Nominel impulsspænding (effekt)
8 kV
Forureningsgrad (effekt)
3
Isolationsmodstand
>10
10
Ω
Tilspændingsmoment
1,2 Nm PE-skrue M4
Recommended screw driver
PH2
Begrænsende temperatur
-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)
RAL 7032 (kiselgrå)
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Godkendelser
DNV GL
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
1,718 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85389099
GTIN
5713140186460
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®