配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Części zamienne
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
115
型号: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2701
Han K4/4-F 6-16mm² Finger prot
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
2
Accessories
1
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
115
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Com®
  • 标识 Han® K 4/4
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 10 B
  • 针数 8
  • 信号针数 4
  • 电源针数 4
  • 接地针
  • 详细资料 手指保护
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    6 ... 16 mm² Power
    0.14 ... 2.5 mm² 信号
  • 线芯外径 ≤8.9 mm
  • 额定电流 ‌ 63 A
  • 额定电压 690 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流(信号) 16 A
  • 额定电压(信号) 250 V
  • 额定脉沖电压(信号) 4 kV
  • 污染等级(信号) 3
  • 额定电流按照UL 63 A
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 额定电流符合UL(信号) 16 A
  • 额定电压符合UL(信号) 230 V
  • 额定电流按照CSA 63 A
  • 额定电压符合CSA 600 V
  • 额定电流符合CSA(信号) 16 A
  • 额定电压符合CSA(信号) 230 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 接触电阻,信号区 ≤ 3 mΩ
  • 剥线长度
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm 信号
  • 拧紧力矩
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Recommended screw driver PH2
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 40 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140056312
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522