备件
1
上売/底座
115
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Вставки Monobloc
...
Для промышленного применения
Currents from 16 A
09 38 008 2601
型号: 09 38 008 2601
вилка Han K4/4-M 6-16mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2601
вилка Han K4/4-M 6-16mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han-Com
®
Название
Han
®
K 4/4
Версия
Метод подключения
Axial screw termination / cage-clamp termination
Тип
Male
Размер
10 B
Число контактов
8
Число сигнальных контактов
4
Число силовых контактов
4
Контакт PE
Yes
Подробные данные
Finger safe
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
6 ... 16 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² Signal
Наружный диаметр провода
≤8.9 mm
Номинальный ток
63 A
Номинальное напряжение
690 V
Номинальное импульсное напряжение
8 kV
Степень загрязнения
3
Номинальный ток (сигнал)
16 A
Номинальное напряжение (сигнал)
250 V
Номинальное импульсное напряжение (сигнал)
4 kV
Класс загрязнений (сигнал)
3
Номинальный ток (питание)
63 A
Номинальное напряжение (питание)
690 V
Номинальное импульсное напряжение (питание)
8 kV
Степень загрязнения (питание)
3
Номинальный ток согласно UL
63 A
Номинальное напряжение согласно CSA
600 V
Номинальный ток, согласно UL (сигнал)
16 A
Номинальное напряжение, согласно UL (сигнал)
230 V
Номинальный ток согласно UL (питание)
63 A
Номинальное напряжение согласно UL (питание)
600 V
Номинальный ток согласно CSA
63 A
Номинальное напряжение, согласно CSA
600 V
Номинальный ток, согласно CSA (сигнал)
16 A
Номинальное напряжение, согласно CSA (сигнал)
230 V
Номинальный ток согласно CSA (питание)
63 A
Номинальное напряжение согласно CSA (питание)
600 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 0.5 mΩ
Сопротивление контакта, сигнальная площадка
≤ 3 mΩ
Длина снятия изоляции
11 ... 12 mm
7 ... 9 mm Signal
Момент затяжки
2 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 16 mm²
Recommended screw driver
Slotted 0.8 x 4.5
PH2
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Lead
Номер ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
109 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140056268
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®