备件
1
上売/底座
115
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流从 16 A 起
09 38 008 2611
型号: 09 38 008 2611
Han K4/4-M 6-16mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 63 A
尺寸: 10 B
插针: 8
导体截面积: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 38 008 2611
Han K4/4-M 6-16mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
2
饰品
1
备件
1
上売/底座
115
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
插芯
Serie
Han-Com
®
Identificación
Han
®
K 4/4
Versión
Método de terminación
轴向螺栓接线方式/笼式弹簧夹接线
Tipo
公头
Tamaño
10 B
Número de contactos
8
Numero de contactos de señal
4
Numero de contactos de potencia
4
Contacto PE
是
Detalles
无手指保护无手指保护
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
6 ... 16 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
Diámetro exterior de hilo
≤8.9 mm
Corriente nominal (señal)
16 A
Tensión nominal (señal)
250 V
Tensión de choque nominal (señal)
4 kV
Nivel de contaminación (señal)
3
Corriente nominal (potencia)
63 A
Tensión nominal (potencia)
690 V
Tensión de choque nominal (potencia)
8 kV
Nivel de contaminación (potencia)
3
Corriente nominal según UL (señal)
16 A
Tensión nominal según UL (señal)
230 V
Corriente nominal según UL (Potencia)
63 A
Tensión nominal según UL (Potencia)
600 V
Corriente nominal según CSA (señal)
16 A
Tensión nominal según CSA (señal)
230 V
Corriente nominal según CSA (Potencia)
63 A
Tensión nominal según CSA (Potencia)
600 V
Resistencia de aislamiento
>10
10
Ω
Resistencia de contacto
≤ 0.5 mΩ
Resistencia de contacto, área de señales
≤ 3 mΩ
Longitud de pelado del cable
11 ... 12 mm
7 ... 9 mm 信号
Par de apriete
2 Nm @ 6 mm²
3 Nm @ 10 mm²
4 Nm @ 16 mm²
Recommended screw driver
PH2
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
Color (aislante)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
Superficie (contactos)
镀银
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
DNV GL
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
92 g
País de origen
罗马尼亚
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140056282
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
下载
Industrial Connectors Han®