Contacts
3
Combinables
2
系统电缆
5
Modules
6
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han-Modular® 模块
数据传输模块
09 14 881 2406
型号: 09 14 881 2406
Han M12 Crimp D-coded female metal nut
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 4 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 2406
Han M12 Crimp D-coded female metal nut
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
系统电缆
5
Modules
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Inserts
系列
Han-Modular®
规格
With metal nut
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female
针数
4
更多插针
+ shielding
编码
D-coding
详细资料
Please order crimp contacts separately.
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
线芯外径
≤2.3 mm
额定电流
4 A
额定电压
32 V
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
接触电阻,屏蔽
≤ 100 mΩ
拧紧力矩
0.6 Nm
扳手规格
12
13
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
电缆直径
5.5 ... 8.7 mm
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
材料(屏蔽)
Copper alloy, nickel plated
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
24.13 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140187795
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found