配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
系统电缆
5
Modules
6
型号: 09 14 881 2405
Han M12 Crimp D-coded female
Han M12 Crimp D-coded female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: ‌4 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 2405
Han M12 Crimp D-coded female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
2
系统电缆
5
Modules
6
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han-Modular®
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Antal kontakter 4
  • yderligere kontakter + afskærmning
  • Kodning D-kodning
  • Detaljer Bestil crimpkontakter separat.
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Ledningens udvendige diameter ≤2,3 mm
  • Nominel strøm ‌ 4 A
  • Nominel spænding 32 V
  • Nominel impulsspænding 0,8 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Kontaktmodstand, afskærmning ≤ 100 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌0,6 Nm
  • Størrelse på skruenøgle
    12
    13
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Kabeldiameter 5,5 ... 8,7 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (afskærmning) Kobberlegering, forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 35 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140187788
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Selection Guide Han-Modular®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较