登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
Системные кабели
10
Modules
6
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Модули Han-Modular®
Data transmission modules
09 14 881 1405
型号: 09 14 881 1405
Han M12 Crimp D-coded male
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
公头
液晶聚合物 (LCP)
额定电流: 4 A
插针: 4 +屏蔽
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 881 1405
Han M12 Crimp D-coded male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
2
Системные кабели
10
Modules
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han-Modular®
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Male
Число контактов
4
другие контакты
+ shielding
Кодирование
D-coding
Подробные данные
Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.13 ... 0.82 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Наружный диаметр провода
≤2.3 mm
Номинальный ток
4 A
Номинальное напряжение
32 V
Номинальное импульсное напряжение
0.8 kV
Степень загрязнения
3
Характеристики передачи сигналов
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Сопротивление изоляции
>10
8
Ω
Сопротивление контактов
≤ 10 mΩ
Сопротивление контакта, экран
≤ 100 mΩ
Момент затяжки
0.6 Nm
Размер под ключ
12
13
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Диаметр кабеля
5.5 ... 8.7 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Liquid crystal polymer (LCP)
Материал (экранирование)
Copper alloy, nickel plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Category 2
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
35.7 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140187764
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found